Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
    KEYLINK

    ADA Aluminum Handrail

    Google-Übersetzung,

    FÜR MEHR SICHERHEIT

    Der ADA-Handlauf aus Aluminium sorgt für mehr Sicherheit, ohne Kompromisse bei der Optik einzugehen! Dieser Handlauf ist so konzipiert, dass er perfekt mit dem vorhandenen Geländer von Key-Link harmoniert und ein schönes, funktionales und sicheres Geländersystem ergibt.

    Bauvorschriften schreiben oft ADA-Handläufe an Rampen oder Treppen vor. Und für diejenigen, die Mobilitätsprobleme haben oder sich wohler fühlen, wenn sie sich an etwas festhalten können, bietet dieses Geländer eine glatte, leicht greifbare Oberfläche zum Bewältigen von Stufen oder Rampen.

    Spezifikation
    • Key-Link manufactures top-tier aluminum railing systems that enhance outdoor living with safety and style. Their cable railing kits, including vertical cable rail and horizontal cable rail options, provide unobstructed view railing ideal for decks and balconies. Coated with durable AAMA 2604 powder coating, these USA fabricated rail products resist fading, scratching, and harsh weather. Available in styles like the Arabian Series, American Series, Lancaster Series, and budget-friendly Outlook aluminum rail, Key-Link offers standard length rail kits and easy-install railing kits perfect for both homeowners and professionals. Adjustable features like pre-drilled posts, self-centering brackets, and vinyl-lined rails streamline the installation process. They even offer extras like third rail kits, stainless steel cable infill, porch posts and wraps, and LED outdoor lighting, all backed by a limited lifetime warranty railing. Proudly American-made, Key‑Link also supports gate operator systems for secure entries, delivering a full range of quality outdoor railing solutions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerada-aluminum-handrail
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeAluminum Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit