ÜBERBLICK
Die ANS-Produktreihe umfasst leistungsstarke Audio-Benachrichtigungssysteme mit Sprachalarmfunktion, die die Anforderungen der NFPA 72 für UL-gelistete Brandmeldeanlagen erfüllen. ANS-Bedienfelder sind in den Leistungsklassen 25, 50 und 100 Watt erhältlich und beinhalten Mikrofon, Verstärker, Tongenerator, digitalen Nachrichtenverstärker (DMR) und eine Überwachungsschnittstelle.
Diese in sich geschlossenen Systeme bieten robuste, vor Ort konfigurierbare Funktionen und werden durch eine breite Palette an Zubehör unterstützt, die sowohl bei Neuinstallationen als auch bei Nachrüstungen Anwendungsflexibilität und zuverlässige Leistung gewährleisten.
Erweiterungspanels und -module erweitern den Funktionsumfang des ANS-Systems und erfüllen so die Anforderungen anspruchsvoller Audioanwendungen. Zubehör wie Zonenumschalter und Fernmikrofone bieten die Funktionalität von High-End-Systemen zu vergleichsweise geringen Kosten.
ANS-Systeme eignen sich ideal für den Einsatz mit Kidde-Brandmeldezentralen, wenn eine Sprachalarmierung im Notfall erforderlich ist. Genesis-Lautsprecher und Lautsprecherblitzleuchten können mit ANS-Audiosystemen kombiniert werden, um ein klares und ansprechendes Erscheinungsbild für Sprachalarmierungsanwendungen zu gewährleisten.
STANDARDMERKMALE
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |