Der Rauchmelder Kidde Intelligent Optica Serie KI-OSHCD vereint fortschrittliche optische (fotoelektrische) Sensortechnik mit einem praktischen Design, das die Effizienz steigert, Installationszeit spart, Kosten senkt und die Sicherheit von Menschenleben und Sachwerten erhöht. Kontinuierliche Selbstdiagnose gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit, während die Umgebungskompensation die Wartungskosten reduziert.
Der KI-OSHCD bietet umfassende Sicherheitsüberwachung und vereint die Vorteile optischer Rauchmelder mit einer Temperaturanstiegsmessung. So werden sowohl Schwelbrände als auch schnell ausbreitende Flammen zuverlässig erkannt. Dank der zusätzlichen CO-Überwachung erfüllt dieser Melder eine doppelte Funktion: Er überwacht kontinuierlich die Umgebung auf Brandzeichen und das unsichtbare, aber tödliche Kohlenmonoxid.
Wie alle Melder der Kidde Intelligent Optica Serie ist auch der KI-OSHCD ein intelligentes Gerät, das analoge Informationen von mehreren optischen Sensoren erfasst und diese Daten in digitale Signale umwandelt. Durch die Nutzung zweier optischer Wellenlängen in Kombination mit mehreren Erfassungswinkeln kann der KI-OSHCD Partikel unterscheiden, die nicht typisch für Rauch sind. Die Partikeldaten werden digitalen Filtern zugeführt, die eine Reihe von Verhältnissen bilden. Dadurch werden Signalmuster entfernt, die typisch für Störquellen sind, und somit Fehlalarme reduziert. Um eine Alarmentscheidung zu treffen, misst und analysiert der integrierte Mikroprozessor des Melders alle Messwerte der optischen Sensoren und vergleicht diese Informationen mit vorprogrammierten Einstellungen. Der Melder analysiert außerdem die Rauch- und Wärmesensoren unabhängig vom CO-Sensor, um zu entscheiden, ob ein Feueralarm, ein CO-Alarm oder beides ausgelöst werden soll.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |