Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intelligent Photoelectric Smoke Detector

Intelligent Photoelectric Smoke Detector

Google-Übersetzung,

Der Rauchmelder Kidde Intelligent Optica Series KI-OSD vereint fortschrittliche optische (fotoelektrische) Sensortechnik mit einem praktischen Design, das die Effizienz steigert, Installationszeit spart, Kosten senkt und die Sicherheit von Menschenleben und Sachwerten erhöht. Kontinuierliche Selbstdiagnose gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit, während die Umgebungskompensation die Wartungskosten reduziert.

Wie alle Melder der Kidde Intelligent Optica Serie ist auch der KI-OSD ein intelligentes Gerät, das analoge Informationen von mehreren optischen Sensoren erfasst und diese Daten in digitale Signale umwandelt. Durch die Nutzung zweier optischer Wellenlängen in Kombination mit mehreren Erfassungswinkeln kann der KI-OSD Partikel unterscheiden, die nicht typisch für Rauch sind. Die Partikeldaten werden digitalen Filtern zugeführt, die eine Reihe von Verhältnissen bilden. Dadurch werden Signalmuster entfernt, die typisch für Störquellen sind, und somit Fehlalarme reduziert. Um eine Alarmentscheidung zu treffen, misst und analysiert der integrierte Mikroprozessor des Melders alle Messwerte der optischen Sensoren und vergleicht diese Informationen mit vorprogrammierten Einstellungen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerintelligent-photoelectric-smoke-detector
  • ProduktfamilieFire Detection Systems
  • ProduktgruppeSmoke Detection Devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • ETIM-CodeEC002455
  • ETIM-NameGas detector
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm detection devices and control equipment
  • Klassifizierung28 31 00
  • Format2014TitelFire Detection and Alarm
  • OmniClassNummer23-29 29 13 11
  • OmniClassTitelSmoke Detectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit