Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis LED Compact Notification EG1 Series Strobes

Genesis LED Compact Notification EG1 Series Strobes

Google-Übersetzung,

Die LED-Blitzleuchten der Genesis LED EG1-Serie zeichnen sich durch ein schlankes, flaches Design und energieeffiziente Technologie aus, wodurch Installation und Betrieb durch geringere Betriebskosten kostengünstiger werden. Hochleistungs-LEDs benötigen weniger Stromkreise und Netzteile. Diese neuen Geräte wurden mit Blick auf Energieeffizienz und Lebenssicherheit entwickelt.

Die Genesis LED EG1-Serie nutzt hocheffiziente Optik in Kombination mit patentierter Elektronik, um ein präzise gesteuertes und fokussiertes Lichtverteilungsmuster bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch zu erzielen. Die Blitzgeräte bieten eine vor Ort wählbare Lichtleistung von 15, 30 oder 75 cd.

Im Vergleich zu Xenon-Blitzleuchten benötigen die Geräte der Genesis LED EG1-Serie weniger Netzteile und oft auch kleinere Kabelquerschnitte, was den Verkabelungsaufwand reduziert. Sie sind zudem abwärtskompatibel mit älteren Blitzleuchten, sodass Sie nicht alle Ihre vorhandenen Geräte austauschen müssen, um auf die neue LED-Technologie umzusteigen. Tatsächlich können EG1-Blitzleuchten im selben Stromkreis und im selben Sichtfeld wie Xenon-Blitzleuchten verwendet werden. Dadurch eignet sich die Genesis LED EG1-Serie ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.

Das Genesis LED-Steuerungsprotokoll sorgt dafür, dass mehrere Blitzleuchten an kompatiblen NAC-Schaltkreisen so synchronisiert werden, dass sie die Anforderungen der NFPA 72 deutlich erfüllen.

Die Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem die Geräte der EG1-Serie glänzen. Die innovativen, unter der Abdeckung angebrachten Diagnosepunkte ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die Prüfung der Geräteschaltungen im eingebauten Zustand.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenesis-led-compact-notification-eg1-series-strobes
  • ProduktfamilieNotification Appliances
  • ProduktgruppeAudible, Visual Signaling Devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 63.13
  • Format2014TitelFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNummer23-29 31 17
  • OmniClassTitelVisible Fire Notification Devices