Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VM Series Life Safety Control Panels

VM Series Life Safety Control Panels

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK

Die VM-Serie repräsentiert die neueste Generation von Sicherheitszentralen für mittlere bis große Anwendungen. Mit großen Displays zur Anzeige mehrerer Meldungen, intuitiven Bedienoberflächen und elegantem, formschönem Gehäuse bestechen diese Systeme durch ihre Optik und Benutzerfreundlichkeit. Doch ihre wahre Stärke liegt hinter dem LCD-Display.

Neue TCP/IP-fähige Mikroprozessoren und Chipsätze nutzen die neuesten Fortschritte in der Computertechnologie optimal aus und ermöglichen so intelligentere, schnellere und leistungsfähigere Verarbeitung sowie effizientere Designs. Die patentierte Voltage Boost™-Technologie der VM-Serie liefert beispielsweise eine konstante Spannung an den NAC- und AUX-Schaltungen – selbst bei niedrigem Batteriestand – was den Bedarf an dünneren Kabeln und/oder die Möglichkeit längerer Kabelstrecken reduziert. Das spart Zeit und Kosten.

Die hohe Verarbeitungsleistung ermöglicht zudem leistungsstarke Netzwerkfunktionen und vielseitige digitale Audiofunktionen. Die VM-Serie eignet sich für Aufgaben von einem einzelnen Bedienfeld bis hin zu einem komplexen Netzwerk mit bis zu 24 Bedienfeldern, die Daten von bis zu 24.000 Geräten verarbeiten.

Hochwertige Sprachalarmierungssysteme bieten zudem Flexibilität bei der Systemgestaltung und lassen sich skalieren – von einfachen Lösungen für Versammlungsorte bis hin zum Mehrkanalbetrieb für Hochhäuser und Campusgelände. Die VM-Serie verfügt über drei integrierte digitale Audiokanäle. Die optionale Paging-Zentrale ist mit einem hochwertigen Paging-Mikrofon ausgestattet, an das ein Feuerwehrtelefon angeschlossen werden kann.

Die VM-Serie macht all diese neue Technologie durch einfache Installation und Wartung leicht zugänglich. Dank elektronischer Adressierung installieren sich die Geräte praktisch von selbst, während intuitive Installations- und detaillierte Diagnosetools einen klaren und schnellen Weg zu einem einwandfreien Systembetrieb ermöglichen.

MERKMALE

  • Ein intelligenter Gerätekreis der Klasse A oder B ist Standard; optionale Kreise erweitern die Kapazität des Bedienfelds auf 1000 Geräte.
  • 24-zeiliges x 40-Zeichen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, das die gleichzeitige Anzeige von acht Ereignissen ermöglicht
  • Optionale Sprachalarmierung und Feuerwehrtelefon
  • Teil einer umfassenden Audiolösung, geeignet für Niederfrequenzsignale in Schlafbereichen
  • Optionale Netzwerkschnittstellensteckplätze befinden sich auf der Rückseite eines schwenkbaren Montagegehäuses.
  • Elektronische Adressierung mit automatischer Gerätezuordnung
  • Optionaler Ethernet-Anschluss für Diagnose und Programmierung
  • Unterstützt die Synchronisierung von Blitzlichtern
  • Unterstützt bis zu 30 Fernanzeigegeräte der R-Serie mit Verkabelung der Klasse A oder Klasse B
  • Vernetzbar bis zu 24 VM-Bedienfelder zur Überwachung von 24.000 intelligenten Messpunkten
  • Die patentierte Voltage Boost™-Technologie liefert eine konstante Spannung an den NAC- und AUX-Schaltkreisen – selbst bei niedrigem Batteriestand.
  • 10-Ampere-Netzteil mit UL-Zulassung und universeller Eingangsspannung von 94 bis 264 V AC
  • Integrierte Kohlenmonoxid-Gassensorik mit Kohlenmonoxid-Detektoren einschließlich deutlicher akustischer Signale
  • Vier integrierte Melderkreise
  • Platz für drei optionale LED-/Schaltermodule an der Vorderseite
  • Optionale Ethernet-Schnittstelle
  • UL2572; UL864 UUKL; UL 864-gelistet für Freisetzungsanwendungen mit GSA-REL
  • Optionale Erdbebenverfestigung: seismischer Wichtigkeitsfaktor 1,5
Technische Spezifikation
  • Referenznummervm-series-life-safety-control-panels
  • ProduktfamilieFire Alarm Control, Interface Systems
  • ProduktgruppeFire Alarm Control Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit