Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecofeu DV
Ecofeu DV

    Ecofeu DV

    Google-Übersetzung,

    RAUCHABZUGSLUKE

    Diese CE-zertifizierte Doppelflügel-Rauchabzugshaube (SHEV) ist für wasserdichte Dächer konzipiert und bietet eine hervorragende Aerodynamik (Aa = 4,80). Dank ihres pneumatischen Steuerungssystems gewährleistet sie ein schnelles und sicheres Öffnen im Brandfall. Sie entspricht den Normen EN 12101-2:2003 und EN 1873+A1:2016 und garantiert mit einem Urc-Wert ab 2,3 W/m²K eine ausgezeichnete Wärmedämmung. Dadurch optimiert sie die Rauchabführung und den thermischen Komfort im Gebäude.

    Spezifikation
    • The advantages

      • Unrivaled aerodynamic performance: Aa = 4.80.
      • Pneumatic ventilation as standard, at no extra cost.
      • Available in a styled riser version, for renovation to adapt to any type of curb.
      • Low maintenance.
      • Patents filed.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcofeu_DV
    • ProduktfamilieDésenfumage naturel
    • ProduktgruppeToiture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa
    Katar
    Algerien
    Frankreich
    Kuwait
    Marokko
    Portugal
    Oman
    Senegal
    Spanien
    Saudi-Arabien
    Tunesien
    Vereinigte Arabische Emirate