Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
    Klaaswood

    KLAASWOOD Modified Pine Decking

    Google-Übersetzung,

    Die thermisch modifizierten Holzterrassendielen von KLAASWOOD wurden für all jene entwickelt, die sich eine harmonische Verbindung von Ästhetik und Langlebigkeit für ihren Außenbereich wünschen. Ob Sie eine moderne Outdoor-Oase oder einen rustikalen Rückzugsort gestalten möchten – thermisch modifizierte Holzterrassendielen bieten Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit.

    Mit KLAASWOOD erleben Sie Überlegenheit:

    • Aussehen
    • Stärke
    • Haltbarkeit
    • Nachhaltigkeit
    • Bezahlbarkeit
    • Verfügbarkeit

    Wählen Sie zwischen gemischtmaserigem oder stehend gemasertem Kiefernholz oder Eichenholz für Ihre Terrasse.

    Beide erreichen die Haltbarkeitsklasse 1, was einer Lebensdauer von über 25 Jahren entspricht.

    Spezifikation
    •  Southern Yellow Pine: Mixed Grain or Vertical Grain
       Red Oak: Clear Grain
       Durability Class 1
       Available Profile: Double Groove or S4S
       Size: Pine = 2x6 & Oak = 5/4x6
       Available Texture: Smooth
       Coating: Natural Finish will weather naturally
       Fire Rating: Achieves Class B. Class A is available with FR-treatment on the PINE only. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerklaaswood-modified-pine-decking
    • ProduktfamilieKLAASWOOD
    • ProduktgruppeDecking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Holzdecks
    • Klassifizierung06 15 00
    • Format2014TitelWood Decking