Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive
KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive

    KPS-FAST K - Frame plug with hex head screw and tx drive

    Google-Übersetzung,

    KPR-FAST K
    ∅10, ∅12, ∅14
    Rahmendübel mit Sechskantschraube, integrierter Unterlegscheibe und TX-Antrieb zur Befestigung von Metallelementen empfohlen.

    SUBSTRATE (ETAG 014 ABCD)
    • Gerissener Beton – nichttragende Mehrpunktbefestigung
    • Vollziegel aus Lehm, Vollziegel aus Kalksandstein
    • Hohl- oder Lochziegel
    • Calciumsilikat-Hohlblock
    • AAC-Block

    HÜLSENMATERIAL
    • Polyamid (PA)

    SCHRAUBENMATERIAL
    • Kohlenstoffstahl (KPR-FAST K)
    • Edelstahl A4 (KPR-FAST K-A4)

    KORROSIONSSCHUTZ
    • Zinklamellenbeschichtung (KPR-FAST K)
    • SQ-Keramik (KPR-FAST KD)

    INSTALLATIONSMETHODE
    • Durchsteckmontage

    ANWENDUNG
    • Montage von Konsolen für hinterlüftete Fassaden.
    • Montage von leichten internen Stahlkonstruktionen.
    • Montage von Schaufenstern, Glaswänden oder Verglasungen.
    • Montage von Fenster- und Türrahmen, Garagentoren.
    • Montage von Geländern und Balustraden.
    • Befestigungskomponenten von Installationssystemen in Gebäuden (Klimaanlagen, Warmwasserbereiter, Hydrophore, Wasserfilter, Heizkörper usw.).
    • Befestigung von mittleren und kleinen Lagerregalen, Möbeln und Elementen des Innenausbaus.
    • Montage von Sonnenschirmen, Jalousien, Fensterläden.

    Spezifikation
    • Zinc flakes

         Zinc flakes
      ∅10   KPR-FAST 10 K   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12   KPR-FAST 12 K   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14   KPR-FAST 14 K   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm


      SQ Ceramic

       SQ Ceramic
      ∅10 KPR-FAST 10 K-D   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12 KPR-FAST 12 K-D   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14 KPR-FAST 14 K-D   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm


      Stainles steel A4

         Stainles steel A4
      ∅10   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Polyamide / Steel
      Screw head type Hex head
      Screw socket type TX
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkps-fast-k-frame-plug-with-hex-head-screw-and-tx-drive
    • ProduktfamilieFramework and general fasteners
    • ProduktgruppeFrame fixings
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEG000049
    • ETIM-NameFasteners
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_03_32
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFraming fasteners
    • OmniClassNummer23-13 23 11
    • OmniClassTitelMechanical Fasteners

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit