Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WDBLG - Concrete screw with pan head
WDBLG - Concrete screw with pan head
WDBLG - Concrete screw with pan head

    WDBLG - Concrete screw with pan head

    Google-Übersetzung,

    WDBLG
    Flachkopfschraube aus Beton für die schnelle Installation von dauerhaften und temporären Befestigungen.

    SUBSTRATE
    Normalgewichtiger gerissener oder ungerissener Beton, bewehrt oder unbewehrt der Festigkeitsklasse von C20/25 bis C50/60

    SCHRAUBENMATERIAL
    Kohlenstoffstahl

    KORROSIONSSCHUTZ
    • Verzinkt

    INSTALLATIONSMETHODE
    • Durchsteckmontage

    ANWENDUNG
    • Installation von Metallprofilen.
    • Installation von Rohrleitungen und Lüftungskanälen.
    • Installation von Handläufen und Leitplanken.
    • Einbau von Balken und Schwellen.
    • Installation von Geräten auf der Baustelle.
    • Installation von Zierelementen aus Stahl.
    • Montage von Montageschienen und Halterungen.
    • Installation von saisonalen Gartengestaltungselementen.

    Spezifikation
    •    Galvanized steel   Length range
      ∅6   WDBLG   40 - 80 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Head type Mushroom head
      Thread type Self-tapping
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwdblg-concrete-screw-with-pan-head-tx-6
    • ProduktfamilieAnchors
    • ProduktgruppeConcrete screws
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_08_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAnchor bolts
    • OmniClassNummer23-13 23 11 13 19
    • OmniClassTitelScrews

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit