Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumina doors
Kling

Lumina doors

Google-Übersetzung,
An Orten mit großem Lichtanspruch, an denen die Belüftung wichtig ist, empfehlen wir die Lumina-Sektionstür (Aluminiumrahmen), die unterschiedliche Füllungen und Designs bestellen kann. Wir empfehlen es Autohäusern, Wartungen, Autowaschanlagen, Hallengaragen. Die LUMINA-Profile sind Aluminiumrahmenplatten, 75 mm breite vertikale Mittelteilung und 150 mm breite Verriegelung. In der Standardausführung C21 weiß auf eine Farbe pulverbeschichtet (ähnlich der Farbe RAL9002), aber jede Art von RAL-Farbe bestellbar. Bei mehreren LUMINA-Profilen fertigen wir mit identischer Höhe. LUMINA-Sektionaltore können als Schlupftür mit oder ohne vertikale Trennwände bestellt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlumina
  • ProduktfamilieIndustrial doors
  • ProduktgruppeKLING industrial sectional doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2975
  • Breite (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUngarn
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit