Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PVC strip curtains
Kling

PVC strip curtains

2.2 von 5 Sternen2.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die mit einer Energieeinsparung von bis zu 40 % ausgestatteten PVC-Streifenvorhänge können den Wärmeverlust reduzieren. Beheizte Räume lassen es nicht schnell kalt werden, lassen lokale Kälte nicht schnell erwärmen. Schützt vor Zugluft, Staub, Schallschutz und Widerstandsfähigkeit gegen fliegende Insekten und Vögel. Transparentes, klares, weiches PVC-Material mit abgerundeten Kanten, damit es beim Transport nicht beschädigt wird. Porös zu Fuß, per Auto oder Sackkarre. Kleine Türen zum Schließen, Schließen von Vitrinen, für den industriellen Einsatz sind auch zum Schieben bis zu einer Höhe von 4500 mm erhältlich. Kann auch als Raumteiler verwendet werden. Kleinere Kunststoffaufhängung, größere Hakenaufhängung aus Edelstahl. Einfach zu installieren und leicht zu reinigen. Standard und +50 oC - 15oC im Einsatz. Erhältlich in der Frostschutzversion ist +15 ° C und - 50 ° C zwischen der Verwendung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpvc
  • ProduktfamilieIndustrial doors
  • ProduktgruppeSwinging doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUngarn
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit