Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WINDOR FDA Flap polyethylene sheet
Kling

WINDOR FDA Flap polyethylene sheet

Google-Übersetzung,
Einwegtüren oder Scharnierausführung für den Außen- oder Innenbereich, der Grundpreis aus Edelstahlrahmen und 15 mm dicker Polyethylenfolie. Die Polyethylenplatten und gute schalldämmende Eigenschaften, da es für den Einsatz in Lebensmitteln oder Labors dringend empfohlen wird. Leicht durchlässiger Fuß, Handwagen oder LKW. Mit Federverschluss in den Rahmen eingebaut. Der selbsttragende Rahmen aus Edelstahl (AISI304) hat die oberen und unteren Lagerdrehpunkte. Pneumatische oder elektropneumatische Versionen. Übereinstimmung mit den Anforderungen der CE-Zertifizierung der Europäischen Union.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwindor
  • ProduktfamilieIndustrial doors
  • ProduktgruppeSwinging doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2200
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)15
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUngarn
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit