Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KM-FD 2000 FIRE RESISTANT VENTILATION GRILLE

KM-FD 2000 FIRE RESISTANT VENTILATION GRILLE

Google-Übersetzung,

KM-FD2000 ist ein Brandschutz-Lüftungsgitter zur Schonung des Lufteintritts- und -austrittsbereichs in Abteilkonstruktionen oder als Alternative zu einer Löschschleuse in Klimaanlagen.

BEZEICHNUNG

Das KM-FD2000- Gitter besteht aus einem Kalziumsilikatrahmen, die Lamellen sind auf beiden Seiten mit KM-FF107 thermoexpandierbaren Streifen bedeckt.

FUNKTIONALITÄT

Das Gitter wird in das Loch der Wand oder der Tür eingesetzt und mit feuerfestem Kitt KM SEALER F befestigt. Alternativ zu einer Löschschleuse kann das Gitter auch in den Luftkanal eingesetzt werden. Bei Feuer oder heißem Rauch dehnen sich die intumeszierenden Streifen aus und dichten das Gitter ab.

Spezifikation
  • GENERALITY

    KM–FD2000 is a fire proofing ventilation grille to preserve the air inlet and outlet area in compartment structures or as an alternative to a fire fighting air lock in conditioned air plants.

    DESCRIPTION

    The KM – FD2000 grille is made up of a calcium silicate frame, the fins are covered on both sides with           KM-FF107 thermo-expandable strips.

    FUNCTIONALITY

    The grille is put in the hole of the wall or the door and fixed with fireproofing  KM SEALER F putty. The grille can also be inserted into the air duct as an alternative to a fire fighting air lock. In case of fire or hot smokes, the intumescent strips expand and seal the grille.

    CERTIFICATIONS

    · According to European Standard UNI-EN 1366-3 EI 60/E90 on plasterboard walls.

    FEATURES

    KM-FD2000 is a fire fighting grille to protect the ventilation windows in walls, doors or ducts and in replacement of fire-fighting airlocks.

    The frame is made up of calcium silicate. The grills are covered with graphitic intumescent strips KM-FF107.

    APPLICATION

    The grille can be inserted inside the duct and fixed with self-tapping screws or  KM SEALER F fire-proofing putty.

    Any gaps between grille and the support element can be sealed with silicone-based fire-proofing putty           KM SEALER F.

    Square grilles are put in circular section ducts and the empty area of the circular cross-section is sealed with graphitic intumescent sponge KM-FF108, sealed with silicone fire-proofing KM SEALER F putty.

    TECHNICAL DATA

    Dimensions: on request a x b

    Thickness: 60 mm

    Reaction temperature: 250°C

    Toxic fumes emission: none

    Storage: not exposed to bad weather

    Transport: no restrictions on land, no restrictions ICAO/IATA-DGR

    FURTHER INFORMATION

    It does not require any precautionary measures for its use and handling.

    Classification and labelling:the material does not require any special labelling.

    Danger symbols and indications:      none.

    Warnings:none.

    Safety advice:none.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkm-fd-2000-fire-resistant-ventilation-grille
  • ProduktfamilieFire Stopping
  • ProduktgruppeFIRE RESISTANT PRODUCT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKalksandstein
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire protection
  • UNSPSCCode4619
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire stopping systems
  • Klassifizierung07 80 00
  • Format2014TitelFire and Smoke Protection
  • OmniClassNummer23-13 25 13
  • OmniClassTitelFirestopping
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION