Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E121.de REVO BS30 Decken Revisionsklappe mit Brandschutz

E121.de REVO BS30 Decken Revisionsklappe mit Brandschutz

Revisionsklappen zum Einbau in F30 (EI 30) Brandschutz-Unterdecken. Für alle Beplankungsdicken von 18 bis 25 mm, bestehend aus einem eloxiertem Aluminiumrahmen mit herausschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, einer verschraubter Knauf Diamant Platte, einer Dichtung und einer selbstaktivierenden Fangsicherung.
Spezifikation
  • Features and added value: One inspection flap for the ceiling without fire protection cover, universally applicable for planking thicknesses 18, 20 and 25 mm, low putty effort, easy installation, low opening stroke, can also be retrofitted. Application: Inspection flap for installation in F30 fire-resistant suspended ceilings for planking thicknesses from 18 to 25 mm. Installation with additional substructure / replacement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_E121-DE_revo-bs30-Decke_ceiling-access-panel-with-fire-resistance
  • ProduktfamilieRevisionsklappen
  • ProduktgruppeRevisionsklappen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationBauelement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit