Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E139.de Knauf alutop SYSTEM Strahlenschutz Safeboard

E139.de Knauf alutop SYSTEM Strahlenschutz Safeboard

Revisionsklappe zum Einbau in Knauf Safeboard Strahlenschutzwände, -vorsatzschalen und -decken. Für Beplankungsdicken von 12,5, 25, und 37,5 mm bestehend aus eloxiertem Aluminiumrahmen mit herausschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, flächenbündig eingeklebter Knauf Safeboard bzw. Diamant Platte, Dichtung und selbstaktivierender Fangsicherung.
Spezifikation
  • Features: Radiation protection without lead, access door for the wall, access door for the ceiling, easy installation, flush-mounted diamond or safeboard - no filling of the lid required, can also be retrofitted
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_E139-DE_alutop-access-panel-system-radiation-protection-safeboard
  • ProduktfamilieRevisionsklappen
  • ProduktgruppeRevisionsklappen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationBauelement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit