Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E144.de Knauf alutop Revisionsklappe F-TEC desinfektionsbeständig

E144.de Knauf alutop Revisionsklappe F-TEC desinfektionsbeständig

Desinfektionsmittelbeständige Revisionsklappe (nach TRGS 522) zum Einbau in Unterdecken. Für Beplankungsdicken von 12,5 und 25 mm, bestehend aus eloxiertem Aluminiumrahmen mit herausschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel.
Spezifikation
  • Characteristics: an access panel for ceiling and wall, flush-mounted, wipe- and abrasion-resistant coated panel, small opening path of the closure and low installation depth in the cavity, also applicable later, specially designed for infectological isolation units of hospitals for the treatment of airborne diseases to be treated under infection control law where the partitioning of ventilation systems in ceilings or walls (without fire protection requirements) must be ensured.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrywall_E144-DE_alutop-access-panel-f-tec-desinfectant-proof
  • ProduktfamilieRevisionsklappen
  • ProduktgruppeRevisionsklappen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationBauelement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit