Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-28212 Anthem™ Six-port digital thermostatic valve
Kohler

K-28212 Anthem™ Six-port digital thermostatic valve

Google-Übersetzung,

Die digitale Thermostattechnologie bietet eine genaue, präzise und konsistente Temperatur- und Durchflussregelung in Ihrem Duschsystem. Dieses präzisionsgefertigte, erstklassige digitale Thermostatventil wurde für die Verwendung mit der digitalen Anthem-Steuerung entwickelt. Sein einfaches Plug-and-Play-Design macht die Installation einfach. Mit sechs unabhängig voneinander steuerbaren Auslassöffnungen eignet sich dieses Ventil ideal für Anwendungen, bei denen sechs Duschauslässe erforderlich sind, die zwei unterschiedliche Temperatur- und Durchflusszonen bieten. Mit dem optional integrierten Eco-Modus können Sie jeweils nur eine Steckdose verwenden, um Wasser zu sparen.

Merkmale

  • Digital gesteuertes Thermostat-Mischventil.
  • Verbrühungsschutz.
  • Eingebaute Temperatur- und Durchflussregelung.
  • Ermöglicht zwei unterschiedliche Temperatur- und Strömungszonen in Ihrer Dusche.
  • Sparen Sie Wasser, indem Sie den integrierten Eco-Modus aktivieren, der die Nutzung auf jeweils nur eine Steckdose beschränkt.
  • Bis zu 22 gpm (83 lpm) Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar) mit einem maximalen Durchfluss von 9,5 gpm (36 lpm) von einem Auslass.
  • Sechs unabhängig voneinander regelbare ½"-Ausgänge mit Messingrohranschlüssen.
  • 3/4" Einlässe mit Messingrohranschlüssen.

Material

  • Verstärkter thermoplastischer Körper in technischer Qualität.

Installation

  • Kann in standardmäßigen 2" x 4" (38 x 102 mm)-Wänden montiert werden.
  • Installieren Sie das Ventil etwa 32' (9754 mm) entfernt von der digitalen Steuerung (Kabel mit der Steuerung geliefert).
  • Vorverdrahtet mit zweipoligem Stecker zum Anschluss an eine 120-V-GFCI-Steckdose.
  • Erfordert digitale Anthem-Steuerung (separat erhältlich).

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-28212
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeAnthem™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.98
  • Breite (Inches)21.1
  • Tiefe (Inches)10.69
Verwandt
  • HauptmaterialThermoplastic Polyolefin
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve accessories
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit