Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops
Kohler

K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops

Google-Übersetzung,

Duschen Sie mit diesem 1/2-Zoll-MasterShower-Thermostatventil über das Gewöhnliche hinaus. In Kombination mit einer gestapelten Ventilgarnitur bietet dieses Ventil einen Hochtemperatur-Begrenzungsstopp für zusätzliche Sicherheit und eine hohe Durchflussrate für eine präzise, konsistente Temperaturregelung.

MERKMALE

  • Hochtemperatur-Grenzeinstellung für zusätzliche Sicherheit.
  • Temperaturausgleichsmechanismus.
  • Vermeidung von Verbrühungsgefahr.
  • Integraler Service hält an.
  • Crossflow-Verhinderung.
  • 1/2" NPT-Anschlüsse.
  • Wartungsfähige Einlassfiltersiebe.
  • Einzelne Steckdose.
  • Unabhängige Temperatur-Lautstärkeregler.

Material

  • Ventilkörper aus geschmiedetem Messing.

Installation

  • Wandhalterung.
  • Benötigt K-9663 Twin Elle (separat erhältlich) bei Verwendung eines Wannenumstellauslaufs.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-2973-KS
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeMasterShower®.
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.37
  • Breite (Inches)4.62
  • Tiefe (Inches)3.5
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve accessories
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit