Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Google-Übersetzung,

    Die Edalyn-Küchenarmaturkollektion von Kohler x Studio McGee lässt sich von den Archiven inspirieren und vereint klassische und moderne Einflüsse in einem zeitlosen Ausdruck für das Zuhause. Jeder Wasserhahn ist im Übergangsdesign gehalten und zeichnet sich durch einen markanten, hochprofilierten Auslauf aus, der durch gestapelte Details und klare Linien ergänzt wird. Über das auffällige Erscheinungsbild hinaus zeichnet sich die Kollektion durch praktische Funktionalität aus und bietet eine hervorragende Sprühleistung für die Bewältigung von Küchenaufgaben.

    Merkmale

    • Entworfen in Zusammenarbeit mit Studio McGee
    • Wasserhahn im professionellen Stil mit leicht zu reinigendem, beschichtetem Schlauch und abnehmbarer Spule
    • Der herunterziehbare Zwei-Funktions-Sprühkopf mit Touch-Steuerung ermöglicht den Wechsel zwischen belüfteten und Sweep®-Sprühen
    • Der Sweep®-Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber zu fegen
    • Das magnetische DockNetik®-Dockingsystem arretiert den Sprühkopf sicher an seinem Platz, wenn er nicht verwendet wird
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht und die Sprühleistung maximiert
    • Der hochgewölbte Auslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Krüge
    • Der Einhebelgriff erleichtert die Einstellung der Wassertemperatur.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur
    • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Einlochmontage (Dreiloch-Rosette separat erhältlich)
    • Flexible Versorgungsleitungen vereinfachen die Installation

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28360
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeEdalyn™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)23.55
    • Breite (Inches)2.5
    • Tiefe (Inches)10.01
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit