Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer
Kohler

Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer

Google-Übersetzung,

Die KOHLER® Billet™ Küchen- und Barspülenarmaturenkollektion ist ein wahres Meisterwerk. Als Hommage an die Gießereitradition und das Erbe von Kohler spiegelt diese Kollektion die raue Schönheit der Industrialisierung wider. Die Billet Einhebel-Barspülarmatur mit erweiterter Reichweite für die Deckmontage verbindet diesen Stil mit einem einzigartigen Zweifunktions-Luftsprudler, der durch einfaches Drehen des Auslaufs zwei Sprühfunktionen bietet. Zusätzlich verfügt sie über eine praktische, passende Seitenbrause. Die Billet Küchen- und Barspülenarmaturenkollektion ist einzigartig gestaltet und gefertigt, um sich von der Masse abzuheben.

  • Der hochgewölbte Schwenkauslauf mit 360°-Drehung bietet hervorragende Bodenfreiheit und unübertroffene Reichweite zum Befüllen von Krügen und zur Standardreinigung
  • Der innovative Luftsprudler mit zwei Funktionen ermöglicht es dem Benutzer, durch eine einfache 30°-Drehung des Ausgussendes vom belüfteten Strahl zum SoftRinse™-Sprühstrahl zu wechseln.
  • SoftRinse™ ist ein leichter Sprühnebel, der sich ideal zum Händewaschen, Abspülen von empfindlichem Geschirr und zur Zubereitung von Obst und Gemüse eignet.
  • Der passende Seitensprüher bietet Flexibilität und Komfort beim Reinigen und Zubereiten von Speisen
  • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Branchenstandards für Langlebigkeit und bieten ein Leben lang dauerhafte Leistung
  • Der einzelne Kreuzgriff ermöglicht die einfache Einstellung der Wassertemperatur mit einer Hand
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur
  • 1,5 gpm (5,7 l/min) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Passt zu anderen Produkten der Billet™-Kollektion

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-28675-3
  • ProduktfamilieKitchen Sink Faucets
  • ProduktgruppeBillet™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)15.96
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)8.34
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit