Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Riff® 14" flush-mount
Riff® 14" flush-mount
    Kohler

    Riff® 14" flush-mount

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von der französischen und spanischen Architektur des historischen amerikanischen Südens bietet die Beleuchtung der Riff-Kollektion eine zeitgenössische Interpretation des traditionellen Südstaaten-Designs. Die Wandleuchten, Einbauleuchten und Kronleuchter der Kollektion zeichnen sich durch quadratische Linien und glockenförmige Schirme aus und bereichern Ihre Inneneinrichtung mit einem zeitlosen und dennoch modernen Flair. Diese Beleuchtungskörper sind die perfekte Mischung aus hohem Stil und durchdachter Funktionalität und wurden so konzipiert, dass sie mit der KOHLER® Riff®-Wasserhahnkollektion harmonieren.

    Merkmale

    • Klare, glockenförmige Schirme hängen zart an klobigen Stangen und quadratischen Sockeln in vielseitigen, traditionell inspirierten Designs
    • Passend zu den Wasserhähnen der Riff-Kollektion
    • Benötigt zwei Glühbirnen mit Kandelabersockel (E12); G16,5-Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Hochwertige Metall- und Glaskonstruktion
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-31760
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeRiff®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.8
    • Breite (Inches)14.02
    • Tiefe (Inches)14.02
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit