Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
Tone™ Two-light sconce
    Kohler

    Tone™ Two-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Mit gewölbten, klaren Glasschirmen, Trompetensockeln aus gemischtem Metall und sich kreuzenden Stangenhalterungen liefert die Tone-Beleuchtungskollektion eine frische Interpretation des modernen Mid-Century-Stils. Tone-Beleuchtungskörper vereinen Minimalismus, Wärme und durchdachte Funktionalität und sind vielseitig genug für jeden Raum in Ihrem Zuhause. Diese zeitgenössischen Stücke wurden als Ergänzung zur KOHLER® Tone-Wasserhahnkollektion für ein zusammenhängendes Wohndesign geschaffen.

    Merkmale

    • Gewölbte Glasschirme erstrecken sich über sich kreuzende Stäbe und ausgestellte Metallsockeln in zeitgenössischen Designs, die zu jedem Raum passen
    • Passend zu den Wasserhähnen der Tone-Kollektion
    • Benötigt zwei Glühbirnen mit Kandelabersockel (E12); Typ-G-Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Hochwertige Metall- und Glaskonstruktion
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-31769-SC02
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeTone™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.7
    • Breite (Inches)20.11
    • Tiefe (Inches)10.73
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit