Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kernen™ by Studio McGee Two-light sconce
Kohler

Kernen™ by Studio McGee Two-light sconce

Google-Übersetzung,

Die Leuchtenkollektion Kernen von Kohler x Studio McGee lässt sich von den Archiven inspirieren und vereint klassische und moderne Einflüsse in einem zeitlosen Ausdruck für das Zuhause. Die Kombination aus strukturierten Prägedetails und elegantem Milchglas verleiht dem Design einen modernen Vintage-Charme. Der in jeder Hinsicht akribische Umfang der Kollektion wurde sorgfältig erweitert, um ein Gleichgewicht zwischen kühner Wirkung und praktischer Funktionalität für eine schön proportionierte Kollektion zu schaffen.

Merkmale

  • Entworfen in Zusammenarbeit mit Studio McGee
  • Hohe, sich verjüngende Milchglasschirme streuen das Licht perfekt und verleihen Ihrem Raum eine elegante Wärme
  • Erfordert Glühbirnen mit Kandelabersockel (E12); B11-Leuchtmittel empfohlen (separat erhältlich)
  • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
  • Inklusive Installationshardware
  • Passt zu anderen Produkten der Kernen-Kollektion

Material

  • Hochwertige Metall- und Glaskonstruktion
  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
  • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-32256-SC02
  • ProduktfamilieLighting Fixture
  • ProduktgruppeKernen™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.89
  • Breite (Inches)6.24
  • Tiefe (Inches)15.15
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit