Die Glam-Kollektion ergänzt den Glamour und den hohen Stil Hollywoods und vereint cremige Keramik mit warmem, brüniertem Metall, um eine zweiflammige Wandleuchte und eine vierflammige Deckeneinbauleuchte zu schaffen. Diese Beleuchtungsserie verfügt über handglasierte und fachmännisch gebrannte Keramikschirme, die für ein stimmungsvolles Leuchten sorgen und so konzipiert sind, dass sie leicht von der Wand oder Decke entfernt stehen und so für einen sanften Hintergrundbeleuchtungseffekt sorgen. Die von der Natur inspirierte Einbauleuchte ist ein winziges Stück mit einem runden Metallbaldachin, der den vierblättrigen Schirm trägt, der durch einfache geätzte Details leicht definiert wird.
Merkmale
- Von Hand gefertigte Lampenschirme aus organischer Keramik sorgen für ein sanftes, stimmungsvolles Leuchten in Hollywood-inspirierten Leuchten
- Benötigt vier Glühbirnen mit Kandelabersockel (E12); G16,5-Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
- Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
- Inklusive Installationshardware
Material
- Konstruktion aus Keramik und hochwertigem Metall
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
- Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind
Hinweis für Kunden in Kalifornien
- WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov