Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Erleben Sie die schlichte Eleganz, die außergewöhnliche und luxuriöse Qualität sowie das schlanke Design der KOHLER® Synthos Kollektion. Holen Sie sich kulinarische Höchstleistungen nach Hause mit dieser raffinierten, vielseitigen 116,3 cm (45-3/4 Zoll) Spüle, die mit zwei Abtropfgestellen und einem Ablaufdeckel ausgestattet ist. Diese flexible Spüle lässt sich in eine individuell anpassbare Arbeitsfläche verwandeln, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse beim Kochen und Bewirten zugeschnitten ist. Für einen optimalen Arbeitsablauf ist weiteres luxuriöses Synthos Zubehör separat erhältlich.

    • 45-3/4"-Spülbecken, ausgelegt für einen minimalen Schrankplatz von 48"
    • Einzelschüssel
    • 11-1/16" (281 mm) Schüsseltiefe
    • Das dreistufige Ablagedesign gewährleistet die optimale Positionierung von Zubehör und sorgt so für einen reibungslosen Arbeitsablauf.
    • Im Lieferumfang enthalten: Spülbecken, Abflussdeckel und zwei spülmaschinenfeste Spülbeckenablagen.
    • Das Spülbecken weist ein großzügiges Gefälle auf, das Wasser und Schmutz zum Abfluss leitet und so die Reinigung erleichtert.
    • Der versetzte Abfluss vergrößert die Arbeitsfläche im Spülbecken, verfügt über einen abnehmbaren Abflussdeckel für einfache Reinigung und einen diskreten, barrierefreien Wasserfluss.
    • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie sorgt für einen leiseren Betrieb

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-37907
    • ProduktfamilieKitchen Sink
    • ProduktgruppeSynthos™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15.79
    • Breite (Inches)19.05
    • Tiefe (Inches)45.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEG015130
    • ETIM-NameDrains
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit