Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3894-4 Vault™ 25" x 22" x 6-5/16" single bowl dual-mount kitchen sink with 4 faucet holes
K-3894-4 Vault™ 25" x 22" x 6-5/16" single bowl dual-mount kitchen sink with 4 faucet holes
    Kohler

    K-3894-4 Vault™ 25" x 22" x 6-5/16" single bowl dual-mount kitchen sink with 4 faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Diese ADA-konforme Vault-Spüle wurde für Ergonomie und Zugänglichkeit entwickelt und ist aus strapazierfähigem Edelstahl mit kühnen, modernen Linien handgefertigt, die Ihrer Küche einen zeitgemäßen Stil verleihen. Eng abgewinkelte Ecken maximieren den Platz im Becken, und der hintere Ablauf schafft zusätzlichen Arbeits- und Stauraum darunter. Ein ausgeklügeltes Schallabsorptionssystem reduziert die Geräusche beim Entsorgen und Geschirrspülen erheblich und sorgt so für eine ruhigere Küchenumgebung. Diese Dual-Mount-Spüle bietet Ihnen die Möglichkeit der Auf- oder Untermontage. Bei der Installation in einer Top-Mount-Anwendung erleichtert der ultraflache, 1,25 mm dicke Rand von Vault das Abwischen von der Theke direkt in die Spüle.

    MERKMALE

    • Mindestbreite des Unterschranks 27 Zoll.
    • Einzelne Schüssel.
    • 6 Zoll Tiefe.
    • Drei Wasserhahnlöcher mit einem Zubehörloch auf der rechten Seite.
    • Der hintere Abfluss vergrößert den Arbeitsbereich in der Spüle und den darunter liegenden Stauraum.
    • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
    • Bei der Unterbauinstallation darf die Dicke der Arbeitsplatte nicht mehr als 25 mm (1 Zoll) betragen, um die ADA-Konformität zu gewährleisten.
    • Inklusive Installationshardware.

    Material

    • Handgefertigt aus 18-Gauge-Edelstahl.

    Installation

    • Top-Mount oder Under-Mount.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-3894-4
    • ProduktfamilieKitchen Sink
    • ProduktgruppeVault™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.31
    • Breite (Inches)25
    • Tiefe (Inches)22
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit