Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-6228-C12 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Black tube
Kohler

K-6228-C12 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Black tube

Google-Übersetzung,

Als elegante Mischung aus Funktionalität und zeitgemäßem Design liefert der Karbon Küchenarmatur Wasser genau dort, wo Sie es möchten. Sein schwarzes Rohrdesign verfügt über drei bewegliche Drehpunkte für volle Bewegungsfreiheit: Ziehen Sie den Wasserhahn vollständig heraus, um große Töpfe zu füllen, senken Sie ihn zum Zubereiten und Reinigen von Speisen in die Spüle oder klappen Sie ihn aus dem Weg, wenn er nicht verwendet wird. Ein im Deck eingebautes Joystick-Ventil ermöglicht Ihnen eine präzise Kontrolle der Wassertemperatur und des Durchflusses.


MERKMALE

  • Das einzigartige Gelenkdesign leitet das Wasser in jeden Winkel und lässt sich bei Nichtgebrauch aus dem Weg räumen.
  • Der integrierte Sprühkopf sorgt auf Knopfdruck für einen laminaren Strahl oder einen Ringstrahl.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Ein Joystick-Hebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Erstklassige Konstruktion aus Metall und Kohlefaser.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Wandmontage.
  • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-6228-C12
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeKarbon®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.63
  • Breite (Inches)6
  • Tiefe (Inches)13.25
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit