Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout
K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout
K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout
    Kohler

    K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout

    Google-Übersetzung,

    Bringen Sie mit diesem Evoke-Küchenarmatur einen eleganten, minimalistischen Stil in Ihr modernes Dekor. Der hohe Auslauf dreht sich um 360 Grad für vollen Freiraum und Abdeckung. Der ausziehbare Sprühkopf bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Aufgaben und bietet drei Funktionen, einschließlich Pause, sodass Sie sich problemlos innerhalb und außerhalb der Spüle bewegen können.

    MERKMALE

    • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
    • Der hohe Auslauf und die 360-Grad-Drehung des Auslaufs bieten einen hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen und zum Reinigen.
    • Ausziehbarer Sprühkopf mit drei Funktionen: Sprühen, belüfteter Strahl und Pause.
    • Der leichte, leise Nylonschlauch und das Kugelgelenk der ProMotion™-Technologie machen die Verwendung des ausziehbaren Sprühkopfs einfacher und bequemer.
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
    • Hochtemperatur-Grenzeinstellung für zusätzliche Sicherheit.
    • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
    • 1,5 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate bei 60 psi.

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion.
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

    Installation

    • Einlochmontage.
    • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

    Wassereinsparung & Rabatte

    • Dieses Produkt erfüllt die Wassersparanforderungen der California Energy Commission (CEC), CALGreen und Colorado SB 14-103.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6331
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppeEvoke®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11.94
    • Breite (Inches)4.25
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit