Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles
Kohler

K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles

Google-Übersetzung,

HiRise-Wasserhähne kombinieren die Konzepte von Vintage-Sanitäranlagen mit der Stärke und Schönheit von Edelstahl, um wirklich anspruchsvolle Designs zu schaffen. Diese Spültischarmatur verfügt über einen Schwanenhals-Auslauf mit hohem Bogen, der viel Platz für Vorbereitungs- oder Reinigungsaufgaben bietet. Zwei Hebelgriffe runden den klassischen Look ab.

MERKMALE

  • Zwei scheibenlose Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Branche und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Schwanenhalsschwenkauslauf mit hohem Bogen und 360-Grad-Drehung des Auslaufs bieten hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Krügen und Reinigen.
  • 7¿ (178 mm) Schwenkauslaufreichweite.
  • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der HiRise-Sammlung
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]
  • Erfüllt die CalGreen-Anforderungen für Küchenarmaturen.

Material

  • Konstruktion aus Edelstahl.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Für Einlochmontage.
  • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.


Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7342-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeHiRise™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)14.13
  • Breite (Inches)2.5
  • Tiefe (Inches)7
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit