Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7549-4 Purist® two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet with 13-7/8" spout
Kohler

K-7549-4 Purist® two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet with 13-7/8" spout

Google-Übersetzung,

Diese puristische Küchenarmatur kombiniert ein klassisches Brückendesign mit kühnen neuen Akzenten und kombiniert einen unverwechselbaren modernen Stil mit benutzerfreundlichen Funktionen. Der hochgewölbte Auslauf ist ideal für größere Spülen, bietet eine Reichweite von 13-7/8 Zoll und ist um 360 Grad drehbar, wodurch der Weg für Ihre größten Töpfe und Pfannen frei wird. Verlängerte Hebelgriffe bieten viel Grifffläche.

MERKMALE

  • UltraGlide-Keramikscheibenventile widerstehen Verschleiß und Mineralablagerungen, was zu einer lang anhaltenden, zuverlässigen Leistung führt.
  • Schwenkauslauf bietet mehr Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
  • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser.
  • Passt zu anderen Produkten der Purist-Kollektion.
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Wandmontage.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7549-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppePurist®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.12
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)13.87
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit