Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-76519-4 Artifacts® deck-mount bridge kitchen sink faucet with lever handles and sidespray
Kohler

K-76519-4 Artifacts® deck-mount bridge kitchen sink faucet with lever handles and sidespray

Google-Übersetzung,

Die Artifacts-Armaturenkollektion bietet Ihnen klassische Designs, die für verschiedene Aufgabenbereiche der Küche auf frische, neue Art und Weise neu interpretiert werden. Dieser Brückenhahn von Artifacts zelebriert den Vintage-Stil mit seinen Hebelgriffen und dem viktorianisch inspirierten, voll schwenkbaren Auslauf. Mit einem praktischen Seitenspray können Sie auf Knopfdruck vom sanften BerrySoft®-Spray zum kraftvollen Sweep®-Spray wechseln, sodass Sie sowohl für die Zubereitung von Speisen als auch für die schnelle Reinigung gerüstet sind.

MERKMALE

  • Die passende Zwei-Funktions-Seitenbrause mit Sweep® Spray und BerrySoft® bietet Komfort beim Reinigen und Zubereiten von Speisen.
  • Sweep®-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung.
  • BerrySoft® ist ein leichtes Spray, das Obst und Gemüse schonend wäscht.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung der Seitenbrause einfacher und komfortabler.
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
  • Hoher Schwenkauslauf und 360-Grad-Drehung des Auslaufs bieten hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
  • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser.
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
  • Sidespray ist farblich auf die Oberfläche des Wasserhahns abgestimmt.

Installation

  • Drei-Loch- oder Vier-Loch-Installation

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 11-5/16", Height 13-1/2"Width 14-15/16"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-76519-4
  • ProduktfamilieKitchen Sink Faucets
  • ProduktgruppeArtifacts®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit