Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-76520-3M Artifacts® Deck-mount bridge bar sink faucet with prong handles and sidespray
Kohler

K-76520-3M Artifacts® Deck-mount bridge bar sink faucet with prong handles and sidespray

Google-Übersetzung,

Die Artifacts-Armaturenkollektion bietet Ihnen klassische Designs, die für verschiedene Aufgabenbereiche der Küche auf frische, neue Art und Weise neu interpretiert werden. Mit einem kompakten Profil, das sich ideal für ein zweites Waschbecken eignet, zelebriert dieser Artifacts-Brückenhahn den Vintage-Stil mit seinen sechszackigen Griffen und dem viktorianisch inspirierten Schwenkauslauf. Mit einem praktischen Seitenspray können Sie auf Knopfdruck vom sanften BerrySoft®-Spray zum kraftvollen Sweep®-Spray wechseln, sodass Sie sowohl für die Zubereitung von Speisen als auch für die schnelle Reinigung gerüstet sind.

MERKMALE

  • Die passende Zwei-Funktions-Seitenbrause mit Sweep® Spray und BerrySoft® bietet Komfort beim Reinigen und Zubereiten von Speisen.
  • Sweep®-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung.
  • BerrySoft® ist ein leichtes Spray, das Obst und Gemüse schonend wäscht.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen den Sprühkopf einfacher und komfortabler zu bedienen.
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
  • Schwenkauslauf bietet mehr Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
  • Zwei Griffe mit sechs Zinken ermöglichen eine separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser.
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
  • Sidespray ist farblich auf die Oberfläche des Wasserhahns abgestimmt.

Installation

  • Drei-Loch- oder Vier-Loch-Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 9-3/4", Height 12-9/16"Width 11"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-76520-3M
  • ProduktfamilieKitchen Sink Faucets
  • ProduktgruppeArtifacts®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit