Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pro-Inspired 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink
Kohler

Pro-Inspired 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink

Google-Übersetzung,

Arbeiten Sie effizienter mit einem Küchenarbeitsplatz, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Diese von Profis inspirierte Spüle mit zwei Halterungen ist aus hochwertigem 18-Gauge-Edelstahl gefertigt, um Rost und Abnutzung zu widerstehen. Sie bietet die Wahl zwischen der Auf- oder Untermontage in einem 36-Zoll-Schrank. Das Bambus-Schneidebrett lässt sich genau dorthin verschieben, wo Sie es möchten , und eine spülmaschinenfeste Schüsselmatte bietet eine schützende Polsterung für Geschirr und Glaswaren. Ein Wasserhahn im professionellen Stil mit drei Funktionen passt perfekt zu Ihrer Spüle und verfügt über einen Sweep-Spray, der Speisereste einfach und effektiv in den Abfluss schiebt.

Merkmale

  • 36" (914 mm) minimale Unterschrankbreite
  • Einzelne Schüssel
  • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
  • Eng abgewinkelte Ecken maximieren den Platz im Becken
  • Die spülmaschinenfeste Silikon-Spülbeckenmatte schützt die Spüle und empfindliches Geschirr
  • Wasserhahn im professionellen Stil mit leicht zu reinigendem, beschichtetem Schlauch und abnehmbarer Spule
  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht den Wechsel zwischen belüftetem Strahl, Sweep®-Spray und Boost-Technologie
  • Der Sweep®-Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber zu fegen
  • Die Boost-Technologie erhöht die Durchflussmenge auf Knopfdruck um 30 %. Verwenden Sie Boost mit Strahl für eine schnellere Befüllung oder mit Sweep®-Spray für eine kraftvollere Reinigung
  • Im Lieferumfang enthalten: Spüle, montierter halbprofessioneller Vibrant® Stainless-Wasserhahn, Versorgungsleitungen, Bambus-Schneidebrett, Spülbeckenmatte aus Silikon, Abfluss und Sieb, Installationszubehör

Material

  • Hochwertiger 18-Gauge-Edelstahl
  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

Installation

  • Oben oder unten montiert
  • Einloch
  • Das Schneidebrett gleitet auf der Spülenkante, wenn die Spüle oben montiert ist, oder über die Arbeitsplatte, wenn sie unten montiert ist

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-78957-1PC
  • ProduktfamilieKitchen Sinks
  • ProduktgruppePro-Inspired
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.72
  • Breite (Inches)22
  • Tiefe (Inches)33
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • ETIM-CodeEC011315
  • ETIM-NameKitchen sink
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit