Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-99260 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 17-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and 3-function sprayhead featuring Sweep(R) and BerrySoft(R) spray
Kohler

K-99260 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 17-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and 3-function sprayhead featuring Sweep(R) and BerrySoft(R) spray

Google-Übersetzung,

Die Artifacts-Armaturenkollektion bietet Ihnen klassische Designs, die für verschiedene Aufgabenbereiche der Küche auf frische, neue Art und Weise neu interpretiert werden. Dieser Küchenarmatur von Artifacts zeigt mit seinem hochgewölbten Auslauf und der einzigartigen Griffposition, die Störungen durch Spritzer verhindert, einen Vintage-Stil. Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen deckt eine Reihe von Aufgaben ab: BerrySoft-Spray für die Zubereitung von Speisen; ein belüfteter Strom zum Füllen von Töpfen; und Kehrspray zur Reinigung.

MERKMALE

  • Der einzigartige herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen ermöglicht es Ihnen, Aufgaben wie Reinigen, Spülen und Befüllen mit Sweep®-Spray, BerrySoft®-Spray und belüftetem Strahl zu erledigen.
  • Die einzigartige Griffausführung ermöglicht eine intuitive Verwendung und eliminiert Griffbeeinträchtigungen durch Aufkantungen.
  • DockNetik®, ein magnetisches Andocksystem im Auslauf, gleitet sanft und arretiert den Sprühkopf sicher an seinem Platz.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Branche und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler.
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
  • Auslauf mit hohem Bogen Der um 360° drehbare Auslauf bietet hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen und zum Reinigen.
  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]
  • Erfüllt die CalGreen-Anforderungen für Küchenarmaturen.

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Installation

  • Für Einlochmontage. (3-Loch-Rosette erhältlich, separat erhältlich, Modellnummer K-99272.)
  • Flexible Anschlüsse für einfache Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 9-1/16", Height 17-5/8"Width 4-3/4"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-99260
  • ProduktfamilieKitchen Sink Faucets
  • ProduktgruppeArtifacts®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit