Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Kohler

Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

Google-Übersetzung,

Die Pepin-Küchenspüle im Landhausstil verfügt über eine elegante Schürze, die eine moderne, klare Linienästhetik verleiht, die jeden Küchenraum von traditionell bis modern ergänzt. Eine große Einzelschüssel bietet Platz für große Töpfe und Pfannen, während der schräge Boden beim Abtropfen und Aufräumen hilft. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Absplitterungen, Rissen und Verbrennungen und sorgt so für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung. Eine Standardschürzenfront erleichtert den Einbau in 36-Zoll-Schürzenfrontschränke.

Merkmale

  • Passt in den Spülbeckenunterschrank mit einer Schürze von mindestens 36 Zoll (914 mm).
  • Einzelne Schüssel
  • 8-1/2" (217 mm) Tiefe
  • Integrierte Schürze
  • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert einen an der Wand oder an der Theke montierten Wasserhahn
  • Spülbeckenablauf mit Sieb separat erhältlich

Material

  • KOHLER® emailliertes Gusseisen
  • Säurebeständige Emaille-Oberfläche

Installation

  • Unterbau
  • Inklusive Ausschnittvorlage

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R26103
  • ProduktfamilieKitchen Sink
  • ProduktgruppePepin™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.67
  • Breite (Inches)18.28
  • Tiefe (Inches)33.68
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • ETIM-CodeEC011315
  • ETIM-NameKitchen sink
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit