Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Kohler

Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink

Google-Übersetzung,

Das Ealing-Einzelbecken-Spülbecken verfügt über ein elegantes Design, das zu jeder Kücheneinrichtung passt, und eine großzügige Tiefe von 10 Zoll, ideal für Wasch- und Hauswirtschaftsräume. Das Ealing-Spülbecken besteht aus Neoroc®, einem matten Verbundwerkstoff, der für extreme Haltbarkeit entwickelt wurde Unübertroffene Schönheit. Neoroc ist in satten Farben erhältlich und passt zu jeder Arbeitsplatte. Es hilft, Kratzer, Flecken und Ausbleichen zu minimieren und ist äußerst hitze- und stoßfest.

Merkmale

  • 27" (686 mm) minimale Unterschrankbreite
  • Einzelne Schüssel
  • Die Tiefe von 10 Zoll (254 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
  • Einzelnes Wasserhahnloch mit Ausbrechlöchern für drei zusätzliche Zubehörteile
  • Die matte Oberfläche bietet satte, dimensionale Farben
  • Spülbeckenständer K-80049 erhältlich (separat erhältlich)
  • Spülbeckensieb separat erhältlich

Material

  • Das KOHLER Neoroc-Verbundmaterial ist temperaturschockbeständig und hitzebeständig bis 750 °F
  • Das farbdichte Neoroc-Material trägt dazu bei, das Auftreten von Kratzern und Flecken zu minimieren

Installation

  • Oben oder unten montiert
  • Ausschnittvorlagen im Lieferumfang enthalten

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R28003-1
  • ProduktfamilieKitchen Sink
  • ProduktgruppeEaling™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.64
  • Breite (Inches)25
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialComposite
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • ETIM-CodeEC011315
  • ETIM-NameKitchen sink
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit