Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Decree® All-In-One 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® All-In-One 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® All-In-One 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Decree® All-In-One 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Das markante, moderne Design der KOHLER® Decree Einbau-/Unterbauspüle verleiht Ihrer Küche ein zeitgemäßes Flair. Die geräumige Edelstahlspüle mit einem Becken eignet sich ideal zum Einweichen und Spülen großer Töpfe und Pfannen und verfügt über eng gewinkelte Ecken für maximale Beckennutzung. Das SilentShield® Schalldämpfungssystem reduziert die Geräusche beim Abfallzerkleinern und Geschirrspülen deutlich. Die attraktive Auszieharmatur bietet drei Strahlarten und eine Touch-Bedienung.

    • Mindestbreite des Unterschranks: 36 Zoll (914 mm).
    • Einzelschüssel
    • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsraum
    • Die rückseitige Abflussverlegung vergrößert den Stauraum im Unterschrank unter dem Spülbecken.
    • Die Schüssel ist zum Abfluss hin geneigt, um Wasseransammlungen zu minimieren.
    • Einzelhahnloch
    • Der ausziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten zwischen belüftetem Strahl, Sweep®-Sprühstrahl und SoftRinse™-Sprühstrahl.
    • Der hohe Auslauf bietet ausreichend Platz für hohe Kochtöpfe und Krüge.
    • Lieferumfang: Spülbecken, vormontierte Edelstahlarmatur (Vibrant Stainless), Spülbeckenablage, Abfluss mit Sieb, Ausschnittschablone, Montagematerial

    Material

    • Hochwertiger Edelstahl der Stärke 18.

    Installation

    • Aufbau- oder Unterbaumontage
    • Flexible Zuleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-R39830-1PC
    • ProduktfamilieKitchen Sink
    • ProduktgruppeDecree®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.31
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEG015130
    • ETIM-NameDrains
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 42 16
    • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit