Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bevin™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Kohler

Bevin™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

Google-Übersetzung,

Der ausziehbare Küchenspülenhahn Bevin ist ein wahres Kunstwerk und verfügt über anmutige Linien, die ähnlich wie das Wasser, das er liefert, auf und ab gehen. Der hochgewölbte Auslauf reinigt mühelos Töpfe und Pfannen, während der herunterziehbare Sprühkopf mit Sweep®-Sprühstrahl einen breiten, kräftigen Strahl liefert, der die Küchenreinigung vereinfacht. Vormontierte Versorgungsschläuche und Schnellkupplungen erleichtern die Installation.

Merkmale

  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen ermöglicht den Wechsel vom belüfteten Strahl zum Sweep®-Spray
  • Der Sweep®-Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber zu fegen
  • Der leichte, geräuscharme Flechtschlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler
  • Das sichere DockNetik®-Dockingsystem verriegelt den Sprühkopf, wenn er nicht verwendet wird
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht und die Sprühleistung maximiert
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • Der schwenkbare Auslauf mit hohem Bogen bietet viel Platz zum Befüllen und Reinigen der Krüge
  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert die Einstellung der Wassertemperatur
  • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Im Lieferumfang enthalten: montierter Wasserhahn, Versorgungsleitungen, Rosettenschild

Material

  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält
  • Die Spot Repel®-Oberfläche widersteht Fingerabdrücken, Flecken und Wasserflecken (nur mattschwarze Oberfläche)
  • Hochwertige Materialkonstruktion für dauerhafte Haltbarkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Installiert mit 1- oder 3-Loch-Spüle
  • Flexible Versorgungsleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation
  • Der längere Schaft eignet sich für Arbeitsplatten mit einer Dicke von bis zu 63,5 mm (2-1/2") und ist einfach zu installieren

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R43210
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBevin™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)16.63
  • Breite (Inches)10.51
  • Tiefe (Inches)9.05
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit