Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R72247-SD Cardale® Pull-down kitchen faucet
Kohler

K-R72247-SD Cardale® Pull-down kitchen faucet

Google-Übersetzung,

Inspiriert von Vintage-Wasserhähnen bringen die klassischen Linien und eleganten Details von Cardale traditionellen Charakter in die Küche. Mit dem Sprühkopf mit zwei Funktionen können Sie zwischen Strahl- und Sweep-Spray wechseln, einem breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung. Ein passender Spender hält Spülmittel in Reichweite.


MERKMALE

  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • Der hochgewölbte Schwenkauslauf und die 360-Grad-Drehung des Auslaufs bieten einen hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Krügen und zum Reinigen.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • DockNetik®, ein magnetisches Andocksystem im Auslauf, gleitet sanft und arretiert den Sprühkopf sicher an seinem Platz.
  • Der herunterziehbare Zwei-Funktions-Sprühkopf mit Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten von Strahl- auf Sweep®-Sprühstrahl.
  • Sweep® Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Spülbecken sauber zu fegen.
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
  • Inklusive Seifen-/Lotionspender.

Material

  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Installiert mit 1-, 2-, 3-, 4-Loch-Spüle (Rosettenplatte enthalten).
  • Flexible Zuleitungen und Schnellkupplungen erleichtern die Installation.
  • Längerer Schaft funktioniert mit Arbeitsplatten zwischen 1/2" bis 2 1/2" dick und ist einfach zu installieren. Einfach handfest anziehen und mit einem Schraubendreher sichern.
  • Für dünnere Arbeitsplatten kann zusätzliches Material erforderlich sein.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R72247-SD
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeCardale®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)15.5
  • Breite (Inches)10
  • Tiefe (Inches)9.06
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit