Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pro-Function™ 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink kit
Kohler

Pro-Function™ 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink kit

Google-Übersetzung,

Arbeiten Sie effizienter mit einem Küchenarbeitsplatz, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dieses Pro-Function-Spülbecken mit Doppelmontage ist aus hochwertigem 18-Gauge-Edelstahl gefertigt, der Rost und Abnutzung widersteht, und bietet die Wahl zwischen Auf- oder Unterbaumontage in einem 36-Zoll-Schrank. Der Mehrzweck-Gitterrost ist eine vielseitige Oberfläche zum Trocknen von Geschirr B. zum Schrubben und Spülen von Gegenständen oder zum Auftauen von Lebensmitteln in der Spüle. Der speziell entwickelte Messerhalter bietet einen praktischen Platz zum Trocknen und Ablegen Ihrer Messer während der Essenszubereitung. Ein professioneller Wasserhahn mit zwei Funktionen passt perfekt zu Ihrer Spüle und umfasst Sweep ® Spray mit speziell abgewinkelten Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber zu fegen.

Merkmale

  • Mindestbreite des Unterschranks: 36 Zoll
  • Einzelne Schüssel
  • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
  • Abgerundete Ecken sind leicht zu reinigen
  • Die spülmaschinenfeste Silikon-Spülbeckenmatte schützt die Spüle und empfindliches Geschirr
  • Wasserhahn im professionellen Stil mit leicht zu reinigendem, beschichtetem Schlauch und abnehmbarer Spule
  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen ermöglicht den Wechsel vom belüfteten Strahl zum Sweep®-Spray
  • Der Sweep®-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung
  • Im Lieferumfang enthalten: Spüle, montierter halbprofessioneller Vibrant® Stainless-Wasserhahn, Versorgungsleitungen, Wäscheständer, Messerhalter, Silikon-Spülbeckenmatte, Abfluss und Sieb, Installationszubehör

Material

  • Hochwertiger 18-Gauge-Edelstahl
  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

Installation

  • Oben oder unten montiert
  • Einloch

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-RC78960-1PC
  • ProduktfamilieKitchen Sink
  • ProduktgruppePro-Function™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.54
  • Breite (Inches)22
  • Tiefe (Inches)33
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • ETIM-CodeEC011315
  • ETIM-NameKitchen sink
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit