Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
wabi pillar 600
wabi pillar 600

    wabi pillar 600

    kreon wabi ist ein Poller für Wohnwege. Das schwarze, rechteckige Volumen ist mit einer hocheffizienten, asymmetrischen, nach unten gerichteten LED-Optik ausgestattet, die die Bodenfläche beleuchtet. Die Vorder- und Rückseite der Leuchte besteht aus schlagfestem, thermisch belastbarem, schwarzem Glas, das in ein schwarz pulverbeschichtetes Metallgehäuse eingefasst ist. Zusätzliche Erdnägel und Betonanker sorgen für eine feste Installation in jeder Art von Boden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_wabi_pillar_600
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeoutdoor lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)656
    • Breite (mm)84
    • Tiefe (mm)62
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit