Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acryl Gloss Platten
Acryl Gloss Platten
Acryl Gloss Platten
    Kronospan

    Acryl Gloss Platten

    Für den Gebrauch als luxuriöses Möbelteil, Küchenfront, in der Inneneinrichtung und gewerblichen Räumen bietet die Acryl Gloss Platte einen beispiellosen Glanzgrad, sowie verbesserte Scheuerbeständigkeit. Basis ist eine 17 mm MDF Platte, die mit einer 0,7 mm glänzenden Acrylschicht auf der Vorderseite beschichtet wird und zu Stabilitätszwecken eine 0,6 mm stoßbeständige Polysterolschicht auf der Rückseite erhält. Ausgestattet mit einer PE Folie, die dem Schutz der Oberfläche dient, haben Acryl Gloss Platten eine exzellente chemische Beständigkeit und eine hohe UV Stabilität.

    Spezifikation
    • Standard

      EN 316; EN 622-5

      Emissionsklasse

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Eigenschaften

      - Glanzoberfläche

      - UV-Beständigkeit

      - Scheuerbeständig

      Anwendung

      - Möbelfronten

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracrylic-gloss-board
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)1300
    • Tiefe (mm)18.3
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Hergestellt inKroatien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate