Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror Gloss Spanplatten
Mirror Gloss Spanplatten
    Kronospan

    Mirror Gloss Spanplatten

    Mirror Gloss Platten werden bei Möbelteilen in privaten oder gewerblichen Bereichen, bei luxuriösen Küchen und im Ladenbau eingesetzt. Durch modernste Beschichtungstechnologien wird ein beispielloser Glanzgrad erreicht. Eine hochwertige dekorative Melaminschicht wird auf einen Spanträger gepresst, sodass ein Produkt entsteht, das das Licht einfängt und reflektiert. Die Palette bietet kratzfeste, helle und farbechte Unidekore.

    Spezifikation
    • Standard

      EN 14322; EN 312 - type P2

      Emissionsklasse

      E1 (EN ISO 12460-5) - E-LE

      Eigenschaften

      - Glanzoberfläche

      - UV-Beständigkeit

      Anwendung

      - Möbelfronten

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermirror-gloss-particle-board
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)2050
    Verwandt
    • HauptmaterialHolzpressspan
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Hergestellt inUngarn
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate