Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acryl Matt Platten
Acryl Matt Platten
    Kronospan

    Acryl Matt Platten

    Acryl Matt Platten sind hochwertige Dekorplatten mit einer dezenten und feinen Acryloberfläche und einer eleganten Optik. Speziell für den Einsatz als Möbelteil in den Bereichen Inneneinrichtung, Wohnungs- oder Gewerbebau entwickelt, bieten sie eine passende Oberfläche und eine weiche Haptik. Basis ist eine hochwertige 17 mm Kronospan MDF Platte, die mit einem 0,7 mm matten Acryl auf der Vorderseite beschichtet wird und zu Stabilitätszwecken eine 0,6 mm stoßbeständige Polysterolschicht auf der Rückseite erhält. Die Platten haben eine exzellente Stoß- und Scheuerbeständigkeit, weisen UV Stabilität auf und besitzen verbesserte Anti-Fingerprint Eigenschaften.

    Spezifikation
    • Standard

      EN 316; EN 622-5

      Emissionsklasse

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Eigenschaften

      - UV-Beständigkeit

      - Matte Oberfläche

      - Soft Touch

      Anwendung

      - Möbelfronten

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracrylic-matt-board
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)1300
    • Tiefe (mm)18.3
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Hergestellt inKroatien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate