Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Black Line Kompaktplatte
Black Line Kompaktplatte
Black Line Kompaktplatte
Black Line Kompaktplatte
Black Line Kompaktplatte
    Kronospan

    Black Line Kompaktplatte

    Black Line ist eine HPL-Kompaktplatte, die beidseitig mit dekorativem imprägniertem Papier versehen ist. Mit einer robusten Struktur, einer zertifizierten antibakteriellen Oberfläche und einem edlen schwarzen Kern wertet dieses Produkt nicht nur die visuelle Qualität jedes Raums auf, sondern legt auch Wert auf Hygiene. Seine Wasserbeständigkeit ermöglicht vielseitige Anwendungen, die sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet sind, insbesondere in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen.

    Black Line Platten sind langlebig und widerstandsfähig gegen Stöße und Abrieb, was sie ideal für Umgebungen mit hoher Besucherfrequenz macht. Sie erfordern keine zusätzlichen Kanten, Lackierungen oder Beschichtungen, um eine hochwertige Optik mit minimalem Wartungsaufwand zu gewährleisten. Black Line steht für eine nahtlose Integration von Eleganz und Langlebigkeit und ist daher eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Projekte.

    Black Line Platten werden mit geringerem Wasser- und Energieverbrauch hergestellt, was sie zu einer umweltfreundlichen Lösung mit negativen CO2-Fußabdruck macht.

    Spezifikation
    • Standard

      EN 438-4

      Eigenschaften

      - Wasserabweisend

      - Hohe Strapazierfähigkeit

      - Belastungsfähig

      - Antibakterielle Oberfläche

      Anwendung

      - Möbelfronten

      - Möbeloberseiten

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblack-line-compact-board
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)2040
    Verwandt
    • HauptmaterialHPL laminate
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate