Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultra Matt PET Beschichtetes MDF
Ultra Matt PET Beschichtetes MDF
Ultra Matt PET Beschichtetes MDF
    Kronospan

    Ultra Matt PET Beschichtetes MDF

    Bei Feelness Ultra Matt handelt es sich um eine MDF Platte, die beidseitig mit einer dekorativen Ultra Matt PET Folie beschichtet wurde. Das Produkt ist ideal für hochwertige Projekte, insbesondere Schranktüren.

    Die Oberflächen sind mit einer PE-Schutzfolie ausgestattet, die nach der Möbelmontage entfernt werden sollte.

    Die matte Oberfläche der Platten sollte mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln für Kunststoffe gereinigt werden.

    Die Platten können auf allen gängigen Sägen bearbeitet und auf allen regulären Besäumanlagen bekantet werden.

    Spezifikation
    • Standard

      EN 622-5

      Emissionsklasse

      E1 (EN ISO 12460-3)

      Eigenschaften

      - UV-Beständigkeit
      - Scheuerbeständig
      - Matte Oberfläche
      - Soft Touch
      - Pflegeleicht

      Anwendung

      - Möbelfronten

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerultra-matt-pet-laminated-mdf
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)18
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialPET
    • Hergestellt inBulgarien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate