Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Platten mit Metalloberfläche
Platten mit Metalloberfläche
Platten mit Metalloberfläche
    Kronospan

    Platten mit Metalloberfläche

    Aluminium MDF Platten unterstützen durch Ihre Stabilität, Langlebigkeit und Vielseitigkeit individuelle und ansprechende Projekte in der Inneneinrichtung. Ideal für vertikal angebrachte Möbelelemente, garantiert die kratzfeste Oberfläche eine langfristig schöne Optik. Die Platten werden aus einem hochwertigen MDF Träger hergestellt, der mit echtem Aluminium beschichtet wird, und danach zusätzlich eine scheuerbeständige Oberfläche und eine Schutzfolie erhält.

    Spezifikation
    • Standard

      Emissionsklasse E1

      Eigenschaften

      - Scheuerbeständig

      Anwendung

      - Möbelfronten

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermetal-board
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)1300
    • Tiefe (mm)18.7
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Hergestellt inKroatien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate