Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arbeitsplatten Postforming
Arbeitsplatten Postforming
Arbeitsplatten Postforming
Arbeitsplatten Postforming
    Kronospan

    Arbeitsplatten Postforming

    Unsere Arbeitsplatten Postforming bestehen aus Rohspanplatten, die mit einem dekorativen HPL-Laminat beschichtet und an der Vorderkante mit einem speziellen HDF-Streifen verstärkt sind, wodurch sie geeignet sind für Küchentheken, Büros und Geschäfte. Ein spezieller Silikonstreifen befindet sich unter dem Profilrand entlang der gesamten Arbeitsplattenlänge und bildet eine Tropfsperre und hält Wasser fern. Sie können geliefert werden mit einem leicht gerundeten 3,3 mm Radius U-förmigen Profil und sind ebenfalls verfügbar mit einem doppelseitigen U-förmigen Profil, was sich für Frühstückstheken und freistehende Kücheninseln eignet.

    Spezifikation
    • Formate

      U Profil: 4100 x 635mm ; 4100 x 1200 mm

      U-U Profil: 4100 x 900 mm

      Standard

      EN 312; EN 438-4

      Emissionsklasse

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Eigenschaften

      - Schmutzabweisend
      - Pflegeleicht
      - Hygienisch
      - Hitzebeständig

      Anwendung

      - Küchenoberflächen


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerworktops-round-edge
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolzpressspan
    • Sekundär MaterialHPL laminate
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate