Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIM - Krystol Internal Membrane
KIM - Krystol Internal Membrane
KIM - Krystol Internal Membrane
KIM - Krystol Internal Membrane

    KIM - Krystol Internal Membrane

    Google-Übersetzung,

    Krystol Internal Membrane (KIM) ist ein hydrophiles kristallines Zusatzmittel, das zur Herstellung von dauerhaft wasserdichtem Beton verwendet wird.

    Architekten und Ingenieure, die zuverlässige Lösungen für Wasserinfrastrukturprojekte suchen, können sich auf die Smart Concrete-Technologie von Kryton verlassen. Unsere Produkte sorgen für dauerhafte Wasserdichtigkeit und Haltbarkeit, verlängern die Lebensdauer des Betons und senken die Gesamtbetriebskosten erheblich. Die Lösungen von Kryton minimieren außerdem den CO2-Fußabdruck der Struktur und tragen so dazu bei, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig häufig auftretende Probleme wie Undichtigkeiten, Korrosion und Erosion, die durch ASR, Gefrier-Tau-Zyklen, H2S und andere verursacht werden, wirksam zu bekämpfen.

    Spezifikation
    • KIM contains Krystol technology which offers built-in waterproofing and water tightness. While many products in the market react with free lime, which diminishes over time, KIM interacts directly with water and un-hydrated cement particles. This reaction produces insoluble crystals that fill the concrete's pores and micro-cracks, blocking water and contaminants from entering or exiting the structure. The brilliance of KIM is its enduring

      • Lowers the cost of waterproofing
      • Helps to shave weeks off of construction schedules
      • Reduces the cost of maintenance and repairs
      • Increases reliability and quality control
      • Increases revenues with a larger building footprint
      • Safe for contact with potable water and Certified by NSF to NSF/ANSI Standard 61 Drinking Water System Components – Health Effects
      • Winner of the Most Innovative Product Award at World of Concrete in 2003
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkrystol-internal-membrane
    • ProduktfamilieAdditives and Admixtures
    • Produktgruppehydrophilic crystalline admixture - waterproofing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit